UM-BASIC 72 PROFIL L235CM KMGY - Profilo
1831237

Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, larghezza profilo (interno): 72 mm, lunghezza: 2350 mm, profondità: 19,8 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Diversi profilati base con tre livelli per l'installazione di circuiti stampati
Coperture dei moduli di varie geometrie per un'installazione in base alle esigenze
Compatibilità con molti sistemi di collegamento standard
Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili