BPC-CABLE-SEAL-D7.2-8.4 - Pressacavi
BPC-CABLE-SEAL-D7.2-8.4
-
Pressacavi
1586733
Pressacavi, colore: grigio
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Cappuccio di protezione
Indicazioni materiale
Colore
grigio
Materiale
Plastica (UL94 HB)
Materiale isolante
软胶
Cavo / linea
Assenza di alogeni
sì
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 85 °C
Dati commerciali
Codice articolo
1586733
Pezzi/conf.
150 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
200 Pezzi
Codice vendita
ABLDBA
Codice prodotto
ABLDBA
GTIN
4067923142404
Peso per pezzo (confezione inclusa)
2.146 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
2.03 g
Numero tariffa doganale
40169300
Paese di origine
CN
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)