PR1-BSC2/2X21
-
Prese relè
2833518
Base relè PR1..., per relè di potenza in miniatura a 1 o 2 contatti di scambio o relè a stato solido, versione a 2/2 piani, connessione a vite, slot per l'innesto di moduli di ingresso e per la soppressione di disturbi
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Zoccolo relÞ |
| Tensione nominale UN | 300 V AC/DC |
| Corrente nominale IN | 12 A |
| Lato di ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| 26 ... 14 (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Lato di uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| 26 ... 14 (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Larghezza | 16 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità Leva di fissaggio | 63 mm (EL1-P16) |
| 71 mm (EL1-P25) |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2833518 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK6312 |
| Codice prodotto | DK6312 |
| GTIN | 4017918933760 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 43.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 40.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
REL-MR- 24DC/21HC - Relè singolo 2961312
-
REL-MR- 48DC/21HC - Relè singolo 2834821
-
REL-MR- 60DC/21HC - Relè singolo 2961325
-
REL-MR-110DC/21HC - Relè singolo 2961338
-
REL-MR- 24AC/21HC - Relè singolo 2961406
-
REL-MR-120AC/21HC - Relè singolo 2961419
-
REL-MR-230AC/21HC - Relè singolo 2961422
-
REL-MR- 24DC/21HC AU - Relè singolo 2961545
-
REL-MR-110DC/21HC AU - Relè singolo 2961561
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - Relè singolo 2961503
-
REL-MR-120AC/21HC AU - Relè singolo 2961516
-
REL-MR-230AC/21HC AU - Relè singolo 2961529
-
REL-MR- 12DC/21-21 - Relè singolo 2961257
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Relè singolo 2961192
-
REL-MR- 48DC/21-21 - Relè singolo 2834834
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Relè singolo 2961273
-
REL-MR-110DC/21-21 - Relè singolo 2961202
-
REL-MR- 24AC/21-21 - Relè singolo 2961435
-
REL-MR-120AC/21-21 - Relè singolo 2961448
-
REL-MR-230AC/21-21 - Relè singolo 2961451
-
REL-MR- 12DC/21-21AU - Relè singolo 2961299
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - Relè singolo 2961215
-
REL-MR- 48DC/21-21AU - Relè singolo 2834847
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - Relè singolo 2961286
-
REL-MR-110DC/21-21AU - Relè singolo 2961228
-
REL-MR- 24AC/21-21AU - Relè singolo 2961464
-
REL-MR-120AC/21-21AU - Relè singolo 2961477
-
REL-MR-230AC/21-21AU - Relè singolo 2961480
-
REL-MR- 24DC/1IC - Relè singolo 2961341
-
LDP- 12- 24DC - Modulo a innesto 2833657
-
LDP- 48- 60DC - Modulo a innesto 2833660
-
LDP-110DC - Modulo a innesto 2833673
-
LV- 12- 24UC - Modulo a innesto 2833712
-
V-120-230UC - Modulo a innesto 2833880
-
RC-120-230UC - Modulo a innesto 2833767
-
MP 1 - Cartellini di siglatura 2833631
-
EML (15X6)R YE - Etichetta 0819288
-
DB 50- 90 BU - Ponticello a filo 2821180
-
DB 50- 90 BK - Ponticello a filo 2820916
-
DB 50- 90 GY - Ponticello a filo 2820929
I vantaggi
Serie di base relè per l'equipaggiamento con 1 o 2 relè di scambio o relè a stato solido
Leva di fissaggio per relè con campo di siglatura e funzione di espulsione
Moduli di ingresso/antidisturbo a innesto
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen