PLC-BSP- 60DC/21HC - Prese relè
2912374

Morsetto base PLC da 14 mm per correnti permanenti elevate con collegamento a molla, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatto di scambio tens. di ingr.: 60 V DC

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto