PLC-BSP-230UC/ 1/SEN/SO46 - Prese relè
2980380

Morsetto base PLC-Sensore da 6,2 mm contro correnti e/o tensioni di disturbo sul lato di comando, collegamento a molla, senza relè o equipaggiamento relè a stato solido, con ripartizione della tensione alimentatore del sensore (BB), 1 contatto aperto a riposo, tensione di ingresso 230 V AC

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili




I vantaggi

Insensibile alle correnti di disturbo
Tensione di diseccitazione del relè elevata