PLC-BSC-230UC/ 2/SEN - Prese relè
PLC-BSC-230UC/ 2/SEN
-
Prese relè
2966456
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Zoccolo relÞ
Famiglia di prodotti
PLC-INTERFACE
Dati di ingresso
Circuito di protezione
Ponte raddrizzatore
Dati di collegamento
Collegamento
Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare
8 mm
Filettatura
M3
Sezione conduttore rigida
0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile
0,14 mm² ... 2,5 mm²
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo)
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN)
Sezione conduttore AWG
26 ... 14
Coppia di serraggio
0,6 Nm ... 0,8 Nm
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-25 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-40 °C ... 85 °C
Montaggio
Tipo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Dati commerciali
Codice articolo
2966456
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
08
Codice prodotto
DK6211
GTIN
4017918160135
Peso per pezzo (confezione inclusa)
28.79 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
28.79 g
Paese di origine
DE
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
Accessori necessari
REL-MR- 60DC/21
-
Relè singolo
2961118
REL-MR- 60DC/21AU
-
Relè singolo
2961134
Guida prodotto