Prese per quadro elettrico e interfacce di servizio
VS-SI-SD-USA - Inserto base
VS-SI-SD-USA
-
Inserto base
1656521
Presa con contatto di protezione, plastica, per USA
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Presa di corrente
Codifica paesi
USA
Caratteristiche elettriche
Tensione di dimensionamento (III/3)
125 V
Corrente nominale
15 A
Dati di collegamento
Collegamento
Connessione Faston
Indicazioni materiale
Materiale Custodia
PA
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP20
Temperatura ambiente (esercizio)
-10 °C ... 60 °C
Montaggio
Nota per il montaggio
per tutti i telai da incasso
Dati commerciali
Codice articolo
1656521
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
AF7EBX
Codice prodotto
AF7EBX
GTIN
4046356029896
Peso per pezzo (confezione inclusa)
81.2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
78.4 g
Numero tariffa doganale
85366900
Paese di origine
HU
Classifiche
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Omologazioni
EAC
ID omologazione: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
3.862 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Accessori
VS-SI-BZ
-
Cartellini di siglatura
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Cartellino ad innesto
0801494
UC-EM (20X7)
-
Cartellino ad innesto
0825499
Guida prodotto