EO-N/PT/LED/DUO - Presa doppia
0804150

Presa doppia, con LED, Piano d'inserimento tipo N, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), corrente nominale: 10 A, Montaggio su guida DIN o diretto, Contrassegno del paese: Brasile

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili