EO-N/PT/LED
-
Presa di corrente
0804148
Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo N, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), corrente nominale: 10 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, Contrassegno del paese: Brasile
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | La corrente nominale specificata non si applica alle varianti di fusibili. Per queste ultime la corrente viene determinata dal fusibile utilizzato. |
| Tipo di prodotto | Presa di corrente |
| Codifica paesi | Brasile |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Nota | Le prese per quadro elettrico con connessione Push-in non sono progettate per il cablaggio passante. Collegare massimo un conduttore per ogni punto di collegamento. Non è consentita l'assegnazione multipla di un punto di collegamento. |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Calibro a tampone | A3 |
| B3 | |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Corrente nominale | 10 A |
| Tensione nominale | 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Segnalazione stato | sì |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 58,9 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 60 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 67,5 mm |
| Diametro foro | 4,4 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante | PA |
| Materiale contatto | CuZn38 |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Tipo connettore | Piano d'inserimento tipo N |
| Vibrazioni/rumori a banda larga | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
| Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
| Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accelerazione | 3,12g |
| Durata di prova per asse | 5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Risultato | Prova superata |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 30g |
| Durata urti | 18 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -5 °C ... 40 °C (secondo IEC 60884-1, valore medio su un periodo di 24 ore non superiore a +35 °C) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Resistenza all'umidità dell'aria | 95 % ... 48 h |
| Tipo di montaggio | per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto |
| Codice articolo | 0804148 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | BE7624 |
| Codice prodotto | BE7624 |
| GTIN | 4055626227092 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 73.22 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 73.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 201ebf9c-cf4d-4178-b848-ddecfcd02a46 |
Prodotti compatibili
-
-
ZBF 16:UNPRINTED - Striscia Zack piatto 0827464
-
EO-SI-FRAME - Piastra adattatrice 0804522
-
SI-M1A - Telaio da incasso 1404493
-
SI-M1B - Telaio da incasso 1404494
-
SI-M1A-GL - Telaio da incasso 1407592
-
SI-M1B-GL - Telaio da incasso 1407593
-
SI-M1A-ML - Telaio da incasso 1407588
-
SI-M1B-ML - Telaio da incasso 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Telaio da incasso 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Telaio da incasso 1656495
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen