EO-K/PT/LED/DUO - Presa doppia
0804123

Presa doppia, con LED, Piano d'inserimento tipo K, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: SR 107-2-D1, Contrassegno del paese: Danimarca

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili