EO-J/PT/LED - Presa di corrente
0804107
N. ELDAS®: 663646109

Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo J, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: SEV 1011, Contrassegno del paese: Svizzera

Dettagli prodotto