EO-I/UT/GN
-
Presa di corrente
0804088
Presa di corrente, per Cina e altri paesi, Piano d'inserimento tipo I, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 10 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: GB 2099.1 e GB 1002, Contrassegno del paese: Cina