EO-G/UT/SH/S
-
Presa di corrente
0804058
Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, Piano d'inserimento tipo G, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 13 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: BS 1363-2, Contrassegno del paese: Gran Bretagna