EO-G/PT/SH
-
Presa di corrente
0804063
Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, Piano d'inserimento tipo G, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 13 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: BS 1363-2, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Gran Bretagna
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | La corrente nominale specificata non si applica alle varianti di fusibili. Per queste ultime la corrente viene determinata dal fusibile utilizzato. |
| Tipo di prodotto | Presa di corrente |
| Codifica paesi | Gran Bretagna |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Nota | Le prese per quadro elettrico con connessione Push-in non sono progettate per il cablaggio passante. Collegare massimo un conduttore per ogni punto di collegamento. Non è consentita l'assegnazione multipla di un punto di collegamento. |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Calibro a tampone | A3 |
| B3 | |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Corrente nominale | 13 A |
| Tensione nominale | 250 V AC (50 Hz) |
| Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Segnalazione stato | no |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 60 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 60,8 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 68,3 mm |
| Diametro foro | 4,4 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante | PA |
| Materiale contatto | CuZn38 |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Tipo connettore | Piano d'inserimento tipo G |
| Vibrazioni/rumori a banda larga | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
| Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
| Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accelerazione | 3,12g |
| Durata di prova per asse | 5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Risultato | Prova superata |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 30g |
| Durata urti | 18 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -45 °C ... 70 °C (intervallo massimo di temperatura d'esercizio con autoriscaldamento, vedi curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -45 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Resistenza all'umidità dell'aria | 95 % ... 48 h |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | BS 1363-2 |
| IEC 60884-1 | |
| Tipo di montaggio | per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto |
| Codice articolo | 0804063 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | BE7627 |
| Codice prodotto | BE7627 |
| GTIN | 4055626226002 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 83.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 83 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.62 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
UC-TMF 16 - Segnamorsetti 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Striscia Zack piatto 0827464
-
EO-SI-FRAME - Piastra adattatrice 0804522
-
SI-M1A - Telaio da incasso 1404493
-
SI-M1B - Telaio da incasso 1404494
-
SI-M1A-GL - Telaio da incasso 1407592
-
SI-M1B-GL - Telaio da incasso 1407593
-
SI-M1A-ML - Telaio da incasso 1407588
-
SI-M1B-ML - Telaio da incasso 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Telaio da incasso 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Telaio da incasso 1656495
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen