EO-CF/PT/LED/S - Presa di corrente
0804046

Presa di corrente, con spia luminosa, interruttore, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili