EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/15 - Presa di corrente
0804179

Presa di corrente, con protezione da contatto estesa / copertura, spia luminosa, interruttore differenziale, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 15 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: UL 508, Contrassegno del paese: USA

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili