EO-AB/PT/LED/DUO/15 - Presa doppia
0804177

Presa doppia, con LED, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 15 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: UL 508, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: USA, Canada

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili