EO-AB/PT/LED/15 - Presa di corrente
0804168

Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 15 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: UL 508, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: USA, Canada

Dettagli prodotto