CHARX T2HBI12-DC200-3,0M6 - Presa di ricarica del veicolo
1506576

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Presa di ricarica del veicolo, fino a 500 A in Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, Fili singoli, lunghezza: 3 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Gamma prodotti completa
Dimensioni uniformi e compatte dello spazio di montaggio e dei punti di avvitamento di tutte le prese lato veicolo di Phoenix Contact
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Bloccaggio integrato durante la carica
Sbloccaggio di emergenza manuale dell'attuatore di bloccaggio
Protezione dall'acqua e dallo sporco grazie all'elevato grado di protezione