Ricerche recenti
Login
0
Nessun prodotto nel confronto
Prodotti
Gamma prodotti
Trova distributore
Novità
Guida prodotti per la tecnologia di connessione di dispositivi
Tecnologie
Soluzioni personalizzate
Configuratori
Sample service
Conformità del prodotto
Cross Reference Search
Alimentazione, ricarica e protezione
Alimentatori
Converter DC/DC e inverter DC/AC
Filtro per interferenze
Gruppo di continuità (UPS)
Interruttori di protezione
Moduli di ridondanza
Protezione contro la sovratensione
Relè di sicurezza per la protezione di rete
Tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica
Automazione
Automazione di edifici
Comunicazione industriale
Controllori PLC e I/O
Edge Computing
HMI e IPC
PLCnext Technology
Smart Service
Software di automazione
Collegamento
Blocchi di distribuzione e morsetti per apparecchiature
Cablaggio del sistema per controllori
Cavi e fili
Connettori
Connettori board-to-board
Custodie per l'elettronica
Distributori, adattatori e connettori per cavi
Morsetti componibili
Morsetti e connettori per circuiti stampati
Sistemi modulari di prova
Commutazione, misurazione e monitoraggio
Apparecchiature di sicurezza e sensori
Contattore e relè di potenza
Indicatori di processo e dispositivi da campo
Isolatore galvanico e convertitore di misura
Monitoraggio dell'energia
Motorstarter e dispositivi di commutazione elettronici
Relè e relè allo stato solido
Ripartizione dei segnali I/O
Siglatura, montaggio e installazione
Accessori per quadri elettrici
Connettori a crimpare
Illuminazione industriale e tecnologia di segnalazione
Macchine automatiche
Materiale di siglatura
Puntalini
Scatole di connessione e custodie vuote
Software per la costruzione di quadri elettrici
Soluzioni per postazioni di lavoro
Stampante
Utensili manuali
Industrie & Applicazioni
Panoramica
Esempi di applicazione dalla pratica
Accoppiamento settoriale
ELETTROMOBILITÀ
Infrastruttura di ricarica
Panoramica
Veicoli elettrici
ENERGIA
Energia eolica
Energia solare
Generazione di energia convenzionale
Reti a corrente continua nell'industria
Sistemi a batteria
Trasmissione e distribuzione dell'energia
INDUSTRIA DI PROCESSO
Automazione dei processi
Power-to-X
INFRASTRUTTURA
Data Center
Edificio
Ferrovia
PRODUZIONE, ATTREZZATURE E IMPIANTISTICA
Costruzione del quadro elettrico
Digital Factory
Industria automobilistica
Sistemi di trasporto senza conducente (AGVS, Automated Guided Vehicles)
Ingegneria Meccanica
Installazione elettrica
Produttore del dispositivo
ULTERIORI TEMI
Agricoltura
COMPLETE line
Comunicazione remota industriale
Connessioni dati per reti intelligenti
Power Reliability
Sicurezza funzionale
Sicurezza industriale
Sistema di monitoraggio video
Azienda
Panoramica
Phoenix Contact Svizzera
Gruppo Phoenix Contact
Carriera
La nostra cultura e la nostra attitudine
All Electric Society
Compliance
Sostenibilità
Storia
Fornitori
Eventi & notizie
Panoramica
Eventi & fiere
Notizie
Servizio & Supporto
Panoramica
Cataloghi e brochure
Contattaci
PLCnext Community
Informazioni
Domande frequenti
Informazioni per i produttori di dispositivi
Modifiche e sospensioni di prodotto
Consulta e pianifica
Dati per la progettazione
Soluzioni personalizzate
Dati di progettazione per i componenti di circuiti stampati
Configuratori
Ordina e ricevi
Servizi online
Data Provisioning
Sample service
Installa e impiega
Servizi Soluzioni di marcatura
Product Security Incident Response Team
After Sales Service
Il mio Phoenix Contact
Login / Registrazione
Vantaggi della registrazione
Carrello
I miei ordini
Le mie offerte e miei contratti
I miei elenchi prodotti
Il mio confronto prodotti
Pagina iniziale
Prodotti
PRT-CD-AD1 - Presa da incasso
PRT-CD-AD1
-
Presa da incasso
2749673
Presa di innesto per spina di protezione PRT-S...
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Presa da incasso
Famiglia di prodotti
PRINTRAB
Tipo
Modulo da incasso per presa
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta
Contatto FM
Classe di prova IEC
III
T3
Tipo EN
T3
Caratteristiche elettriche
Indicazione/segnalazione a distanza
Denominazione collegamento
Contatto FM
Tensione d'esercizio massima I
max
AC
250 V
Corrente d'esercizio massima I
max
3 A (60 °C)
Dati di collegamento
Collegamento
Morsetti a vite
Filettatura
M3
Coppia min.
0,8 Nm
Sezione conduttore flessibile min.
0,2 mm²
Sezione conduttore flessibile max.
2,5 mm²
Sezione conduttore rigido min.
0,2 mm²
Sezione conduttore rigido max.
4 mm²
Dimensioni
Disegno quotato
Larghezza
71 mm
Altezza
47,5 mm
Profondità
40 mm
Indicazioni materiale
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Materiale custodia
PA
Caratteristiche meccaniche
Dati meccanici
Parete laterale aperta
Sì
Circuito di protezione
Frequenza nominale f
N
50 Hz
60 Hz
Tensione massima continuativa U
C
260 V AC
Massima tensione permanente U
C
(L-N)
260 V AC
Massima tensione permanente U
C
(L/N) - PE
260 V AC
Corrente nominale I
N
16 A (≤ 45 °C)
Prefusibile necessario massimo
16 A (gL)
Resistenza contro i cortocircuiti I
P
con prefusibile max. (effettiva)
1,5 kA
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP40
Temperatura ambiente (esercizio)
-25 °C ... 75 °C
Normative e prescrizioni
Norme
Norme/Disposizioni
IEC 61643-1
DIN EN 61643-11/A11
IEC 61643-1
EN 61643-11/A11
Distanze di isolamento in aria e superficiale
Norme/Disposizioni
IEC 60664-1 / IEC 61643-1
Norme/disposizioni
IEC 61643-1
Nota
2005
Norme/disposizioni
DIN EN 61643-11
Nota
2002
Norme/disposizioni
DIN EN 61643-11/A11
Nota
2007
Montaggio
Tipo di montaggio
UP/montaggio canale
Dati commerciali
Codice articolo
2749673
Pezzi/conf.
25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice prodotto
CL1471
GTIN
4017918125479
Peso per pezzo (confezione inclusa)
58.824 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
37.384 g
Paese di origine
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Accessori
AR-J/ST550 WH
-
Telaio di copertura
2830359
ZP-J/TAE/ST550 WH
-
Piastra centrale
2830362
Guida prodotto