TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - Portamoduli
2902913

Termination Carrier universale per il collegamento ridondante di 16 moduli PSR-FSP alle schede di uscita digitali, mediante due connettori D-SUB, 37 poli (collegamento 1:1). Soluzione per applicazioni Emergency Shut Down (ESD)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Circuito stampato disaccoppiato meccanicamente
Profilo in alluminio robusto con guida DIN integrata
Elementi laterali con supporti finali integrati
Connessione di sistema ridondante connettore maschio D-SUB, 37 poli (collegamento 1:1)
Alimentazione semplice o ridondante, disaccoppiata da diodi, con protezione contro le inversioni di polarità
Messaggi di errore in caso di caduta dell'alimentazione o guasti ai fusibili
Uscita relè (contatto di chiusura, libero da potenziale) e LED lampeggiante per messaggio di errore
Controllo bassa tensione sull'ingresso a < 18V DC
Adatto per applicazioni safa state off
I set di cavi per il collegamento del segnale non sono inclusi nella fornitura e devono essere ordinati a parte