SSMK 60X18 - Siglatura di quadri elettrici
5032439

Siglatura di quadri elettrici, misura: 60 x 18 mm, dimensioni campo di siglatura: 56 x 14 mm, 2 fori di fissaggio M3, inclusi 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I cartellini a nastro ES‑SSMK... possono essere siglati con CMS‑P1‑PLOTTER e con il caricatore CMS‑P1‑PAD
La siglatura risulta in questo modo protetta da fattori esterni
Il supporto è dotato di due fori di fissaggio per il collegamento a vite
Siglatura di quadri elettrici composta da cappuccio trasparente e supporto
Il cartellino a stecca siglato viene posto nel cappuccio e quest'ultimo viene bloccato con il supporto