IS-URKN/S - Supporto isolante ponticello
IS-URKN/S
-
Supporto isolante ponticello
3002005
Supporto isolante ponticello, colore: rame
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Ponticello
Indicazioni materiale
Colore
rame
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)
-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)
30 % ... 70 %
Dati commerciali
Codice articolo
3002005
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
BE1ZWX
Codice prodotto
BE1ZWX
GTIN
4017918107260
Peso per pezzo (confezione inclusa)
0.412 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
0.412 g
Numero tariffa doganale
85472000
Paese di origine
PL
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)