Morsetti per circuiti stampati
FBSK 3-10 - Ponticello a innesto
FBSK 3-10
-
Ponticello a innesto
1928408
Ponticello completamente isolato, a 3 poli, passo 10 mm
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Ponticello
Famiglia di prodotti
FBSK
Linea di prodotti
COMBICON Terminals Special
Numero di poli
3
Passo
10 mm
Numero collegamenti
3
Numero di file
1
Numero dei potenziali
3
Dimensioni
Passo
10 mm
Altezza [h]
21,08 mm
Lunghezza [l]
12 mm
Indicazioni materiale
Indicazioni materiale - contatti
Nota
Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale contatto
Lega Cu
Indicazioni materiale - custodia
Colore (Custodia)
rosso (3001)
Materiale isolante
PA
Gruppo materiale isolante
I
CTI secondo IEC 60112
600
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12
850
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13
775
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2
125 °C
Connettori
Connessione 1
Materiale isolante
PA
CTI secondo IEC 60112
600
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)
30 % ... 70 %
Dati commerciali
Codice articolo
1928408
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
AARZFE
Codice prodotto
AARZFE
GTIN
4017918606633
Peso per pezzo (confezione inclusa)
3.298 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
3.22 g
Numero tariffa doganale
85366900
Paese di origine
PL
Classifiche
ECLASS
ECLASS-15.0
27460406
ECLASS-13.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.043 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Accessori
ZFKDSA 4-10- 3
-
Morsetto per circuiti stampati
1722558
ZFKDSA 4-10- 4
-
Morsetto per circuiti stampati
1743744
ZFKDSA 4-10- 5
-
Morsetto per circuiti stampati
1990368
ZFKDSA 4-10- 6
-
Morsetto per circuiti stampati
1722561
ZFKDSA 4-10-10
-
Morsetto per circuiti stampati
1735419
ZFKDSA 4-10-12
-
Morsetto per circuiti stampati
1735422
ZFKDS 4-10
-
Morsetto per circuiti stampati
1907539
ZFKDSA 4- 9
-
Morsetto per circuiti stampati
1907542
Guida prodotto