Morsetti per circuiti stampati
FBSK 10-10 - Ponticello a innesto
FBSK 10-10
-
Ponticello a innesto
1928437
Ponticello completamente isolato, a 10 poli, passo 10 mm
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Ponticello
Famiglia di prodotti
FBSK
Linea di prodotti
COMBICON Terminals Special
Numero di poli
10
Passo
10 mm
Numero collegamenti
10
Numero di file
1
Numero dei potenziali
10
Dimensioni
Passo
10 mm
Altezza [h]
21,08 mm
Lunghezza [l]
12 mm
Indicazioni materiale
Indicazioni materiale - contatti
Nota
Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale contatto
Lega Cu
Indicazioni materiale - custodia
Colore (Custodia)
rosso (3001)
Materiale isolante
PA
Gruppo materiale isolante
I
CTI secondo IEC 60112
600
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12
850
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13
775
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2
125 °C
Connettori
Connessione 1
Materiale isolante
PA
CTI secondo IEC 60112
600
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)
30 % ... 70 %
Dati commerciali
Codice articolo
1928437
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
AARZFE
Codice prodotto
AARZFE
GTIN
4017918613792
Peso per pezzo (confezione inclusa)
11.41 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
11.396 g
Numero tariffa doganale
85366900
Paese di origine
PL
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27460406
ECLASS-15.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.144 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Accessori
ZFKDSA 4-10-10
-
Morsetto per circuiti stampati
1735419
ZFKDSA 4-10-12
-
Morsetto per circuiti stampati
1735422
ZFKDS 4-10
-
Morsetto per circuiti stampati
1907539
ZFKDSA 4- 9
-
Morsetto per circuiti stampati
1907542
Guida prodotto