MICROFOX-E ESD_DB - Tronchesino a taglio frontale
1212794

Pinza frontale per elettronica ESD, senza smusso, con molla di apertura, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Manici ergonomici a due componenti per lavori in totale sicurezza e senza fatica
Molla di apertura per l'apertura uniforme e pratica
Supporto inserito per una stabilità continua e uno sviluppo ottimale della forza
Le superfici metalliche sono lucidate e fosfatate per una protezione ottimale contro la ruggine e un effetto antiabbagliamento
Fabbricazione in acciaio per utensili speciale di elevata qualità
La speciale impugnatura conduttiva in plastica consente di scaricare in modo lento e controllato l'energia elettrostatica in base alle norme e prescrizioni, come ad es.: DIN EN 61340-5