Da sapere
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
D-PIK 4 - Piastra terminale
D-PIK 4
-
Piastra terminale
2714080
Piastra terminale, larghezza: 1,5 mm, colore: grigio
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Piastra terminale
Indicazioni materiale
Colore
grigio
Materiale
PA
Classe di combustibilità a norma UL 94
V2
Dimensioni
Larghezza
1,5 mm
Dati commerciali
Codice articolo
2714080
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice prodotto
BE1Z1X
GTIN
4017918061319
Peso per pezzo (confezione inclusa)
4.63 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
4.526 g
Paese di origine
DE