Accessori per morsetti componibili
CEC UBAL 95 - Piastra di copertura
CEC UBAL 95
-
Piastra di copertura
1090035
Piastra di copertura, colore: giallo
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Piastra terminale
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)
-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)
30 % ... 70 %
Indicazioni materiale
Colore
giallo (RAL 1018)
Classe di combustibilità a norma UL 94
V2
Dati commerciali
Codice articolo
1090035
Pezzi/conf.
25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
25 Pezzi
Codice vendita
BE1Z1X
Codice prodotto
BE1Z1X
GTIN
4055626897158
Peso per pezzo (confezione inclusa)
2.482 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
2.482 g
Numero tariffa doganale
39269000
Paese di origine
EE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.084 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto