Prese per quadro elettrico e interfacce di servizio
VS-SI-FP-BP - Piastra frontale
VS-SI-FP-BP
-
Piastra frontale
1656657
Piastra frontale
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Piastra dati frontale
Dimensioni
Disegno quotato
Larghezza
51 mm
Altezza
12 mm
Lunghezza
87,5 mm
Indicazioni materiale
Materiale Custodia
PBT
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP20
Temperatura ambiente (esercizio)
-10 °C ... 60 °C
Montaggio
Nota per il montaggio
per tutti i telai da incasso
Dati commerciali
Codice articolo
1656657
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
AF7ECX
Codice prodotto
AF7ECX
GTIN
4046356030021
Peso per pezzo (confezione inclusa)
19.7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
18.4 g
Numero tariffa doganale
39269000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.552 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Accessori
VS-SI-BZ
-
Cartellini di siglatura
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Cartellino ad innesto
0801494
UC-EM (20X7)
-
Cartellino ad innesto
0825499
Guida prodotto