VMT 7015 KMT - Panel PC
1029101

Panel PC, 38.1 cm / 15"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 1024 x 768 pixel (XGA), 16,2 milioni di colori, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1x USB frontale con copertura IP65 (disattivabile via software)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit), Multi-language, senza software utente.

Dettagli prodotto