VMT - la mobilità resa semplice!
Il VMT 7012 è un PC terminale potente con touch screen e Front-USB installato in una robusta ed elegante custodia in alluminio pressofuso con schermature di plastica. Il terminale viene fornito di serie con una tastiera software. Su questa tastiera software sono presenti tutti i tasti alfanumerici di una tastiera standard. È inoltre possibile selezionare un tastierino numerico separato.
Il VMT 7012 dispone di un display TFT da 12,1" a colori ad alta risoluzione con risoluzione di 1024 x 768 pixel.
Il terminale piatto si distingue in particolare per il suo grado elevato di protezione IP65 e per il semplice e diretto montaggio sulla macchina. Grazie all'alimentazione di tensione di 10 - 35 V il VMT 7012 è particolarmente adatto per l'impiego mobile.
Il montaggio è possibile a scelta mediante una squadretta di fissaggio (sinistra/destra), una base da tavolo, un supporto secondo lo standard Vesa o Rittal o un adattatore braccio di supporto.
Le seguenti caratteristiche di dotazione sono configurabili individualmente: memoria dati e sistema operativo.
VMT 7012
-
Panel PC
2400159
IPC configurabile in IP65 con touch screen, display da 12,1", custodia chiusa. Configurabile: tra l'altro Memoria dati e sistema operativo.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Custodia completamente chiusa con IP65
Processori Intel® ATOM™ ad alta efficienza energetica
Senza ventola
Collegamento alla rete ottimale grazie a Ethernet Gigabit o WLAN
Programma di accessori completo
Range di temperatura esteso