Computer industriale Valueline® Phoenix Contact con opzioni di configurazione. Possibilità di scelta di display, memorie dati, RAM, slot PCI, slot CFast® e metodi di montaggio.
VL PPC 3000
-
Panel PC
2400184
Panel PC industriale (PPC) con grado di protezione IP65, struttura senza ventole e processore Intel®Core™ i3-4010U. Fino a 16 GB RAM. Opzioni per memoria di massa in formato CFast®, HDD e SSD. Slot di espansione PCI disponibili.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Panel PC |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| RAM | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Memoria dati | assente memoria dati |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Raffreddamento | passivo |
| Opzione 1 PCI | senza slot |
| slot aperto | |
| Opzione 2 PCI | senza slot |
| slot aperto | |
| Slot | 2x PCI |
| senza slot | |
| Drive ottico | senza drive |
| Drive floppy disk | senza |
| Tastiera software | Inglese |
| Display | |
| Tipo di display | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT STAINLESS | |
| 38.1 cm / 15"-TFT USB BK | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT FRONT USB | |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT FRONT USB | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 60.9 cm / 24"-TFT FRONT USB | |
| Risoluzione monitor | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
| 1024 x 768 Pixel (XGA) | |
| 1280 x 1024 Pixel (SXGA) | |
| 1366 x 768 Pixel (WXGA) | |
| 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | |
| Tecnologia touch | analogico-resistivo (poliestere) |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | in funzione della configurazione |
| MTBF | in funzione della configurazione |
| Software utente | senza software utente |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC | |
| VLC runtime | |
| VLC runtime / Citect HMI |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tip.) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Interfacce | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Interfacce opzionali | con Front-USB |
| Uscita monitor | 1 x DisplayPort |
| 1x DVI-D | |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-IS |
| Nota sulle dimensioni | in funzione della configurazione |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | / / (in funzione della configurazione) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C (Le possibilità di configurazione possono influire sulla temperatura d'esercizio. Per ulteriori informazioni vedere il manuale utente) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | Impulso 15g, 11 ms secondo IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | IEC 60068-2-27 |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore |
| Codice articolo | 2400184 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBAAB |
| Codice prodotto | DRBAAB |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7’000 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6 g |
| Numero tariffa doganale | 84715000 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (n. CAS: Non pertinente) | |
| Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) | |
Prodotti compatibili
-
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Memoria 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Telai da incasso per hard disk 2701015
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Piastra di montaggio 2701716
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Piastra di montaggio 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Piastra di montaggio 2701715
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Memoria 2400168
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Memoria 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Memoria 2402978
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Set di telai da incasso 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Cavo USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Coperchio di protezione 1652606
-
DP TO VGA ADPTR - Adattatore 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adattatore 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cavo di collegamento 2404774
-
TOUCH PEN - Pennino per touch 2701379
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Memoria 1066259
-
VL PANEL MOUNTING KIT - Kit per il montaggio 2913159
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Pacchetto software 1096119
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Flangia di montaggio 2403288
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404868
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software di visualizzazione 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777992
I vantaggi
Ampia scelta di display touch screen, con o senza porta USB
Custodia robusta e compatta
Touchscreen di 12" ... 24"
Possibilità di montaggio flessibili
Montaggio a parete, laterale o su pannello frontale
Drive facilmente estraibili oppure a stato solido in diverse dimensioni
Due porte Ethernet 10/100/1000 integrate con indirizzi MAC indipendenti
Porte USB 2.0 e 3.0
Fino a 16 GB di RAM
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen