ITC 8113 - Tablet PC
2403738

Tablet PC configurabile con display TFT 33,8 cm / 13,3" (proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti). Configurabile: tra l'altro processore, memoria di lavoro e sistema operativo.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

La sostituzione della batteria durante il funzionamento garantisce un lavoro ininterrotto ovunque
Facili da maneggiare grazie al telaio chiuso a monoscocca
Ampia visualizzazione grazie al display da 13,3" con risoluzione Full HD
Prestazioni ottimali per qualsiasi impiego grazie ai processori Intel® Celeron® e Intel® Core™
Connessioni stabili via WLAN e Bluetooth