EL PPC15 1000
-
Panel PC
2701485
Panel-PC senza ventola con grado di protezione IP65 (anteriore) con display LED/TFT grafico da 39,12 cm (15,4") e opzioni di configurazione per processore, memorizzazione dati e sistema operativo.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | UL / cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C e D è valida solo per gli apparecchi della serie EL PPC 1000 con CPU Intel® Atom™ E3845 (KMAT Option P23) |
| Tipo di prodotto | Panel PC |
| Dati computer | |
| Processore | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
| AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
| Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| RAM | 2 GB DDR3 |
| 4 GB DDR3 | |
| Memoria dati | assente memoria dati |
| SATA DOM SSD (SLC), 8 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| Raffreddamento | passivo |
| Slot | 1x SD |
| Drive ottico | senza drive |
| Display | |
| Tipo di display | 39.12 cm / 15.4"-TFT |
| Risoluzione monitor | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
| Tecnologia touch | analogico-resistivo (poliestere) |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | 360 cd/m² tipico (regolabile) |
| MTBF | > 50000 h |
| Gamma di colori | 262144 colori |
| Software utente | senza software utente |
| PC WORX SRT |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Corrente assorbita tipica | 1,4 A |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Alimentazione | |
| Potenza assorbita | tip. 36 W |
| Interfacce | 4x USB Host 2.0 |
| Interfacce opzionali | senza interfaccia opzionale |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| Uscita monitor | assente |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Realtek® 8111F PCI-E |
| Intel® 82574L PCI-E con processore AMD Embedded G | |
| Intel® I210-AT con processore Intel® Atom™ E3845 |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 420 mm / 297 mm / 5 mm (Piastra frontale) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | 396 mm / 273 mm / 87 mm (Sezione di montaggio) |
| Spessore | 110 mm, (con interfaccia seriale) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C (con processore AMD Embedded G) |
| con processore Intel® Atom™ E3845 | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 20 % ... 85 % (senza condensa) |
| Urti | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | DIN EN 60068-2-6 |
| Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
| Codice articolo | 2701485 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBACB |
| Codice prodotto | DRBACB |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4 kg |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4 kg |
| Numero tariffa doganale | 84715000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211509 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen