BL2 PPC 9100
-
Panel PC
1105783
Panel PC industriale (PPC) senza ventola, con grado di protezione IP66 e touchscreen capacitivo proiettato (PCAP), potente processore Intel® Core™ i7-6600U con 8 GB di RAM e memoria di massa M.2
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Panel PC |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Core™ i7-6600U |
| Sistema operativo | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| RAM | 8 GB DDR3 |
| Memoria dati | M.2 SSD |
| Raffreddamento | passivo |
| Display | |
| Tipo di display | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Formati del display | 16:9 |
| Tecnologia touch | proiettivo-capacitivo (PCAP) |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | in funzione della configurazione |
| MTBF | 50000 h |
| Software utente | senza software utente |
| Visu+ |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Interfacce | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Uscita monitor | 2 x DisplayPort |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Nota sulle dimensioni | Misure riportate nel manuale utente |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 (frontale), IP20 (posteriore) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 75 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 90 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 90 % (senza condensa) |
| Urti | 20g, 11 ms secondo IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 2grms con seno, 5~500 Hz, 1 h/asse (montaggio a pannello; SSD in funzione) secondo EN 60068-2-6 0,5grms con seno, 5~500 Hz, 1 h/asse (montaggio a pannello; HDD in funzione) secondo EN 60068-2-6 |
| Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
| Codice articolo | 1105783 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBABB |
| Codice prodotto | DRBABB |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 450 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9’999 g |
| Numero tariffa doganale | 84714100 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n. CAS: 872-50-4) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n. CAS: 71868-10-5) | |
Prodotti compatibili
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adattatore 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Memoria 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Memoria 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Memoria 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Memoria 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Memoria 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Memoria 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software di visualizzazione 1310994
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen