BL FPM 21.5 - Monitor
2400515

Monitor a schermo piatto LCD da 21,5" con grado di protezione IP65 e touchscreen capacitivo proiettato

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Display da 21,5"
DisplayPort 1.2, ingressi VGA e DVI-I
Pulsanti di configurazione integrati
Temperatura ambiente in esercizio da -10 °C ... 60 °C
Display touchscreen da 21,5"