FL PF SEC 2TX
-
Patch panel
2832687
Patch field con 2 collegamenti in rete RJ45 CAT5e compresi Elementi Layer1 Security
Patch field con 2 collegamenti in rete RJ45 CAT5e compresi Elementi Layer1 Security
| Tipo di prodotto | Patchpanel |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | ≥ 1 kV |
| Corrente nominale | 1 A |
| Collegamento | IDC |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 CAT5e |
| Numero di canali | 2 |
| Larghezza | 38 mm |
| Altezza | 112 mm |
| Profondità | 88 mm |
| Materiale Custodia | Metallo |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C (senza condensa) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Conformità alle direttive CEM | ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B e IEC 60603–7 |
| Codice articolo | 2832687 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNC331 |
| GTIN | 4046356072670 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 129.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 124.3 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |