ST-7ES1N8ACK04SX - Passaparete
1243329

tipo di connessione

Passaparete, applicazione: Potenza, diritto, SPEEDCON, M17, numero poli: 7+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Guarnizione piatta, 4x Ø 3,2, schermato: sì, misura flangia: 25,75 mm x 25,75 mm, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 9 mm ... 11 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Dimensioni ridotte: ideale per dispositivi compatti
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
Personalizzato, adatto per il montaggio anteriore e posteriore