Q 1,5/4A15/24-M20KU-ESA BK PE
-
Passaparete
1403470
Passaparete, con uscita fili, 1,5 mm2 e cavetto da 0,15 m, filettatura: M20, 4 poli
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Passaparete |
Numero di poli | 4 |
Piano d'inserimento | 4 |
Numero collegamenti | 4 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento lato apparecchio | Fili singoli (lunghezza 10 cm; 1,5 mm²) |
Collegamento lato campo | Connessione IDC |
Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica | max. 10 (in caso di nuovo collegamento occorre eventualmente sostituire la guarnizione e la corona.) |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento flessibile | 0,75 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione di collegamento rigido | 0,75 mm² ... 1 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 18 ... 16 |
Coppia di serraggio Dado per raccordi | 3 Nm |
Coppia di serraggio Portacontatti | 4,5 Nm |
Coppia di serraggio Controdado | 4,5 Nm |
Apertura chiave Dado per raccordi | 19 mm |
Apertura chiave Portacontatti | 24 mm |
Piedinatura | |
Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 | BK |
2 | BN | |
3 | GY | |
4 | GNYE |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 6 kV |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 6 kV |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV |
Corrente nominale | 15 A |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 1000 V (con collare isolante) |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 800 V (con collare isolante) |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V (Con collare isolante PT/FS 4,8. Senza collare isolante 250 VAC.) |
Tensione nominale UN | 500 V |
Corrente nominale IN | 17,5 A |
Colore | nero (RAL 9005) |
Materiale Custodia | PA |
Materiale Superficie contatti | stagnata |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale, isolamento fili | PVC / PE |
Lunghezza cavo | 0,1 m |
Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo | VDE 0295 classe da 1 a 6 / min. 0,15 mm |
Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 12 mm |
Diametro cavo isolamento compreso | 1,8 mm ... 3 mm |
Materiale isolamento fili | PVC / PE |
Tipo di montaggio | M20 |
Nota per il montaggio | Per poter eseguire un nuovo collegamento dei cavi occorre tagliare quest'ultimo dall'ultimo punto di contatto. I componenti QUICKON possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Resistenza agli urti | IK07 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (osservare anche le avvertenze del produttore del cavo) |
-25 °C ... 50 °C (per collegamento linee. Osservare anche le avvertenze del produttore del cavo.) | |
Temperatura per collegamento linee | -5 °C ... 50 °C (osservare anche le avvertenze del produttore del cavo) |
Codice articolo | 1403470 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | AF6ABA |
Codice prodotto | AF6ABA |
GTIN | 4046356654807 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 42.7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 42.7 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002566 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP65/IP67 per un ampio range di impiego
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen