PRC 3-FT25-MC2,5-150
-
Connettore per apparecchi posteriore
1409219
N. ELDAS®:
157500425
N. ELDAS®:
157500425
Connettore per apparecchi posteriore, Serie di prodotti: PRC 35, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore max.: 2,5 mm2, tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 24 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, lunghezza cavo: 150, Questo articolo è disponibile anche con altre lunghezze di cavo. Per esigenze particolari contattare la filiale PHOENIX CONTACT locale.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Dimensioni ridotte fino al 75% rispetto ai connettori industriali di uguale potenza
Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici
A scelta tra preconfezionati o confezionabili