RC-12P2N8AC352
-
Passaparete posteriore
1617713
M23, Passaparete posteriore, applicazione: Segnale, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, O-ring radiale, Spessore della parete max.: 2,5 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm, codifica: N