ME 22,5 F-UT GN
-
Base custodia
2854131
Custodie per guide DIN, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design piatto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 84,8 mm, colore: verde (simili RAL 6021), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Tipo di prodotto | Base della custodia |
Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
Serie di custodie | ME |
Famiglia di prodotti | ME 22,5.. |
Tipo | Base custodia con feritoie di ventilazione per permettere il completamento del modulo di copertura della custodia |
Numero di poli max. | 0) |
Esecuzione | Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design piatto |
Apertura di ventilazione disponibile | sì |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 22,6 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 84,8 mm |
Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 78,2 mm |
Profondità dal bordo superiore della guida DIN alla parte superiore del punto di supporto | 46 mm |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Materiale custodia | PA |
Finitura superficiale | non trattato |
Potenza dissipata custodia singola a 20 °C | |
Temperatura di utilizzo | 20 °C |
Fattore di riduzione | 1 |
Posizione d'installazione | verticale |
Potenza dissipata | 5,9 W |
Potenza dissipata custodia singola a 30 °C | |
Temperatura di utilizzo | 30 °C |
Fattore di riduzione | 0,91 |
Posizione d'installazione | verticale |
Potenza dissipata | 5,4 W |
Potenza dissipata custodia singola a 40 °C | |
Temperatura di utilizzo | 40 °C |
Fattore di riduzione | 0,81 |
Posizione d'installazione | verticale |
Potenza dissipata | 4,8 W |
Potenza dissipata custodia singola a 50 °C | |
Temperatura di utilizzo | 50 °C |
Fattore di riduzione | 0,7 |
Posizione d'installazione | verticale |
Potenza dissipata | 4,1 W |
Potenza dissipata custodia singola a 60 °C | |
Temperatura di utilizzo | 60 °C |
Fattore di riduzione | 0,57 |
Posizione d'installazione | verticale |
Potenza dissipata | 3,35 W |
Potenza dissipata custodia singola a 70 °C | |
Temperatura di utilizzo | 70 °C |
Fattore di riduzione | 0,49 |
Posizione d'installazione | verticale |
Potenza dissipata | 2,9 W |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Durata di prova | 1 h |
Forza | 20 N |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 10 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 15g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Inserimento (bloccaggio opzionale tramite il blocco per circuiti stampati) |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Confezione | confezionato nel cartone |
Tipo di confezionamento | Cartone |
Codice articolo | 2854131 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | ACHAAA |
Codice prodotto | ACHAAA |
Pagina del catalogo | Pagina 659 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918190163 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 36.94 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 30.94 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
ME 22,5 OT-1MSTBO GN - Parte superiore custodia 2709558
-
ME 22,5 OT-MSTBO GN - Parte superiore custodia 2907169
-
ME 22,5 OT-MKDSO GN - Parte superiore custodia 2907172
-
ME 22,5 OTU-MKDSO GN - Parte superiore custodia 2278966
-
ME 22,5 OT-3MSTBO GN - Parte superiore custodia 2735962
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET - Parte superiore custodia 2907473
-
ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Parte superiore custodia 2707767
-
ME 22,5 OT-1MSTBO SET - Parte superiore custodia 2707741
-
ME 22,5 OT-MSTBO SET - Parte superiore custodia 2907444
I vantaggi
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen