UCS SW 237-H 7035
-
Parete laterale
2203388
Parete laterale per l'impiego con custodia a semiguscio di dimensioni 237 x 195 mm; spessore parete 2 mm; altezza complessiva della custodia 67 mm; materiale policarbonato; colore grigio chiaro simile RAL 7035
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
I pannelli laterali possono essere utilizzati in custodie di diverse dimensioni?
I pannelli laterali rimovibili possono essere utilizzati in custodie di diverse dimensioni. Il pannello laterale più lungo di una custodia corrisponde al pannello laterale più corto della variante successiva più grande ed è quindi ideale per sfruttar... Vedi di più
I pannelli laterali rimovibili possono essere utilizzati in custodie di diverse dimensioni. Il pannello laterale più lungo di una custodia corrisponde al pannello laterale più corto della variante successiva più grande ed è quindi ideale per sfruttare ulteriormente i pannelli laterali lavorati quando è richiesto più spazio.
Vedi di meno