VMT - la mobilità resa semplice!
Il VMT 3008 è un PC terminale potente con touch screen installato in una robusta ed elegante custodia in alluminio pressofuso con schermature di plastica. Il terminale viene fornito di serie con una tastiera software. Sulla tastiera software sono presenti tutti i tasti alfanumerici di una tastiera standard. È inoltre possibile selezionare un tastierino numerico separato.
Il VMT 3008 dispone di un display TFT da 8 pollici a colori ad alta risoluzione con risoluzione di 800 x 480 pixel.
Il terminale piatto si distingue in particolare per il suo grado elevato di protezione IP65 e per il semplice e diretto montaggio sulla macchina. Grazie all'alimentazione di tensione di 19 - 29 V, il VMT 3008 è indicato in particolare per le applicazioni mobili.
Il montaggio può essere eseguito a scelta mediante una squadretta di fissaggio (sinistra e destra), una base da tavolo, un supporto Vesa Standard o un adattatore braccio di supporto Rittal.
Le seguenti caratteristiche di dotazione sono configurabili individualmente: RAM, memoria di massa e sistema operativo.
VMT 3008
-
Panel PC
2913852
IPC configurabile in IP65 con touch screen, display da 8", custodia chiusa. Configurabili: tra l'altro, RAM e sistema operativo.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Custodia completamente chiusa con IP65
Processori Intel® ATOM™ ad alta efficienza energetica
Senza ventola
Collegamento alla rete ottimale grazie a Ethernet Gigabit o WLAN
Range di temperatura esteso
Programma di accessori completo