Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TP090GTW/700630004 S00075 - Panel PC
2400772

Panel PC con display TFT attivo 22,9 cm / 9" (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milioni di colori, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software applicativo: piattaforma aperta. (sistema bus: DualCAN)
Articolo sostitutivo: 2701482/P20/R23/M30/OS35/O07/S00

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili