Ricerche recenti
Login
0
Nessun prodotto nel confronto
Prodotti
Gamma prodotti
Trova distributore
Novità
Guida prodotti per la tecnologia di connessione di dispositivi
Tecnologie
Soluzioni personalizzate
Configuratori
Sample service
Conformità del prodotto
Cross Reference Search
Alimentazione, ricarica e protezione
Alimentatori
Converter DC/DC e inverter DC/AC
Filtro per interferenze
Gruppo di continuità (UPS)
Interruttori di protezione
Moduli di ridondanza
Protezione contro la sovratensione
Relè di sicurezza per la protezione di rete
Tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica
Automazione
Automazione di edifici
Comunicazione industriale
Controllori PLC e I/O
Edge Computing
HMI e IPC
PLCnext Technology
Smart Service
Software di automazione
Collegamento
Blocchi di distribuzione e morsetti per apparecchiature
Cablaggio del sistema per controllori
Cavi e fili
Connettori
Connettori board-to-board
Custodie per l'elettronica
Distributori, adattatori e connettori per cavi
Morsetti componibili
Morsetti e connettori per circuiti stampati
Sistemi modulari di prova
Commutazione, misurazione e monitoraggio
Apparecchiature di sicurezza e sensori
Contattore e relè di potenza
Indicatori di processo e dispositivi da campo
Isolatore galvanico e convertitore di misura
Monitoraggio dell'energia
Motorstarter e dispositivi di commutazione elettronici
Relè e relè allo stato solido
Ripartizione dei segnali I/O
Siglatura, montaggio e installazione
Accessori per quadri elettrici
Connettori a crimpare
Illuminazione industriale e tecnologia di segnalazione
Macchine automatiche
Materiale di siglatura
Puntalini
Scatole di connessione e custodie vuote
Software per la costruzione di quadri elettrici
Soluzioni per postazioni di lavoro
Stampante
Utensili manuali
Industrie & Applicazioni
Panoramica
Esempi di applicazione dalla pratica
Accoppiamento settoriale
ELETTROMOBILITÀ
Infrastruttura di ricarica
Panoramica
Veicoli elettrici
ENERGIA
Energia eolica
Energia solare
Generazione di energia convenzionale
Reti a corrente continua nell'industria
Sistemi a batteria
Trasmissione e distribuzione dell'energia
INDUSTRIA DI PROCESSO
Automazione dei processi
Power-to-X
INFRASTRUTTURA
Data Center
Edificio
Ferrovia
PRODUZIONE, ATTREZZATURE E IMPIANTISTICA
Costruzione del quadro elettrico
Digital Factory
Industria automobilistica
Sistemi di trasporto senza conducente (AGVS, Automated Guided Vehicles)
Ingegneria Meccanica
Installazione elettrica
Produttore del dispositivo
ULTERIORI TEMI
Agricoltura
COMPLETE line
Comunicazione remota industriale
Connessioni dati per reti intelligenti
Power Reliability
Sicurezza funzionale
Sicurezza industriale
Sistema di monitoraggio video
Azienda
Panoramica
Phoenix Contact Svizzera
Gruppo Phoenix Contact
Carriera
La nostra cultura e la nostra attitudine
All Electric Society
Compliance
Sostenibilità
Storia
Fornitori
Eventi & notizie
Panoramica
Eventi & fiere
Notizie
Servizio & Supporto
Panoramica
Cataloghi e brochure
Contattaci
PLCnext Community
Informazioni
Domande frequenti
Informazioni per i produttori di dispositivi
Modifiche e sospensioni di prodotto
Consulta e pianifica
Dati per la progettazione
Soluzioni personalizzate
Dati di progettazione per i componenti di circuiti stampati
Configuratori
Ordina e ricevi
Servizi online
Data Provisioning
Sample service
Installa e impiega
Servizi Soluzioni di marcatura
Product Security Incident Response Team
After Sales Service
Il mio Phoenix Contact
Login / Registrazione
Vantaggi della registrazione
Carrello
I miei ordini
Le mie offerte e miei contratti
I miei elenchi prodotti
Il mio confronto prodotti
Pagina iniziale
Prodotti
PPC 6015 W7 - Panel PC
PPC 6015 W7
-
Panel PC
2400093
Panel PC con touch screen e tastiera software, display da 15"
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Panel PC
Dati computer
Processore
Intel® Atom™ N270 1.6 GHz
Sistema operativo
Windows® 7 Ultimate (32-bit), Multi-language
RAM
2 GB DDR2
Memoria dati
2.5" SSD, min. 64 GB
Raffreddamento
passivo
Slot
senza slot
Drive ottico
senza CD-ROM
Architettura del sistema
ads-X
2
modulo standard
Tasti opzionali
5 tasti supplementari (tastiera software, passaggio da un task all’altro Alt+Tab, tastodestro del mouse, luminosità, funzione applicativa specifica)
Display
Tipo di display
38.1 cm / 15"-TFT
Risoluzione monitor
1024 x 768 Pixel (XGA)
Tecnologia touch
Touch screen industriale resistivo
Tipo di illuminazione del display
LED
Luminosità
250 cd/m² tipico (regolabile)
MTBF
> 50000 h
Caratteristiche del sistema
Software utente
senza software utente
Caratteristiche elettriche
Vita elettrica della batteria
3 ... 5 anni (tip.)
Alimentazione
Alimentatore
24 V DC ±20 %
Interfacce
Interfacce
COM 1 (RS-232), 1x PS/2 (mouse/tastiera), 2x USB 2.0 (High Current), 1x USB frontale
Uscita monitor
assente
Rete
2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
Dimensioni
Larghezza
390 mm
Altezza
312 mm
Profondità
65 mm
Nota sulle dimensioni
Lasciare uno spazio di aerazione di 50 mm attorno alla custodia
Misure esterne
Larghezza / Altezza / Profondità
390 mm / 312 mm / 65 mm
Dimensioni di montaggio
Larghezza / Altezza / Spessore
376 mm / 299 mm /
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP65 (di fronte), IP20 (sul retro)
Temperatura ambiente (esercizio)
5 °C ... 45 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-20 °C ... 60 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)
10 % ... 85 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)
10 % ... 85 % (senza condensa)
Urti
DIN EN 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)
DIN EN 60068-2-6
Montaggio
Tipo di montaggio
Montaggio sul frontale
Dati commerciali
Codice articolo
2400093
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice prodotto
DRBBAB
GTIN
4046356940450
Peso per pezzo (confezione inclusa)
4.3 kg
Peso per pezzo (confezione esclusa)
4.3 kg
Paese di origine
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Accessori
TRIO-PS/1AC/24DC/10
-
Alimentatore
2866323
FMC 1,5/ 4-STF-3,81 BD:PE,0V
-
Connettore per circuiti stampati
1703922
Guida prodotto