TESTFOX M
-
Multimetro
1212208
N. ELDAS®:
980230169
N. ELDAS®:
980230169
Multimetro digitale, per misurazione di tensioni alternate e continue, passanti e di resistenze
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Le tensioni di fase possono essere riconosciute grazie al segnale acustico e a quello rosso luminoso
Nei conduttori aperti possono verificarsi rotture del cavo e lampade difettose dal lato di alimentazione della fase fino al punto di interruzione
Adatte per misurare la tensione alternata e la resistenza nonché per la verifica di morsetti passanti e diodi
Indipendentemente dall'ente di certificazione sono testate e omologate in base alle norme internazionali IEC/EN61010
Le apparecchiature possono essere utilizzate con tensioni fino 600 V categoria III o 1000 V categoria II
In questo modo offrono ai tecnici dell'assistenza o agli ingegneri un'elevata protezione e il massimo in termini di sicurezza durante il lavoro
I multimetri digitali stupiscono per la loro tecnica e convincono grazie alla loro qualità
I dispositivi si prestano a molteplici applicazioni