Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PTU 6-T-P - Morsetto sezionatore per conv. misura
3209530

Morsetto sezionatore per conv. misura, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare
La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
La connessione Push-in viene utilizzata sul lato interno del quadro elettrico e sul lato dell’utente finale viene utilizzata la connessione a vite