Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UDK 4-DIO/L-R - Morsetto passante
2775317

Morsetto a un piano con attacco doppio su entrambi i lati e diodo integrato, sezione: 0,2 - 2,5 mm2, AWG: 30 - 10, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Due punti di connessione su ogni lato per l'alloggiamento di più conduttori
Il doppio vano di ponticellamento consente la ripartizione individuale del potenziale e l'alimentazione