SSK 135 KER 1E
-
Morsetto passante
3058503
Morsetto passante componibile, tipo di connessione: connessione a vite, sezione: 1 mm2 - 35 mm2, AWG 18 - 2, colore: bianco, tipo di montaggio: NS 32, materiale isolante: ceramica
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Morsetto per temperature elevate |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
| Sezione nominale | 35 mm² |
| Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M6 |
| Coppia di serraggio | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Calibro a tampone | B7 |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 1 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 18 ... 2 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 1 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 18 ... 3 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,75 mm² ... 25 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Sezione nominale | 35 mm² |
| Corrente nominale | 125 A |
| Corrente di carico massima | 125 A (con una sezione conduttore di 35 mm²) |
| Tensione nominale | 800 V |
| Larghezza | 15,3 mm |
| Colore | avorio |
| Materiale | Ceramica |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Prova di tensione impulsiva | |
| Tensione di prova valore nominale | 9,8 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza alla corrente di breve durata 35 mm² | 4,2 kA |
| Risultato | Prova superata |
| Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
| Tensione di prova valore nominale | 2 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Resistenza meccanica | |
| Risultato | Prova superata |
| Fissaggio sul supporto | |
| Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 32 |
| Forza di prova valore nominale | 10 N |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Velocità di rotazione | 10 giri/min |
| Giri | 135 |
| Sezione conduttore/peso | 1 mm² / 0,4 kg |
| 25 mm2/4,5 kg | |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 32 |
| Codice articolo | 3058503 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BE1211 |
| Codice prodotto | BE1211 |
| GTIN | 4046356712897 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 99.99 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99.99 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
I vantaggi
Montaggio su guida di supporto G NS32
Esecuzione compatta
Semplice ripartizione del potenziale grazie al ponticellamento continuo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen